Шина для внутреннего монтажа

Статья №.: SZ 6730700

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Статья №.:
SZ 6730700
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
500 мм
Указание по монтажу
To configure the 1200 mm wide CX console and desk units and lid, you will need 2x CX interior installation rails, each 600 mm in length.
Указание
Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
Подходит для
Тип корпуса: CX console system
Ширина: = 600 мм
Высота: = 675 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,695 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ rail for interior installation, for CX, for WH: 600 mm
Документация
Руководство