- Статья №.:
- SZ 6730720
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 900 мм
- Указание
- Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
- Подходит для
- Тип корпуса: CX one-piece console
Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,76 kg
- Gross weight
- 2,993 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
SZ rail for interior installation, for CX, for WH: 1000 mm