Для монтажа на резьбовых болтах, расположенных по бокам. С перфорацией с трех сторон.
- Статья №.:
- SZ 5001053
- Описание продукта
- Для монтажа на резьбовых болтах, расположенных по бокам. С перфорацией с трех сторон.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 1 110 мм
- Возможности монтажа
- Please note the different installation options in the TP enclosure system and the HD compact enclosure. These can be found in the respective assembly instructions.
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
TP - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,268 kg
- Gross weight
- 3,58 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ шина для внутреннего монтажа, для CM, TP, L: 1110 мм