Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с отверстиями для закладных/фиксирующихся гаек вместо продольных отверстий сверху и снизу. Просто навешиваются и закрепляются.
- Статья №.:
- TS 8612550
- Описание продукта
- Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с отверстиями для закладных/фиксирующихся гаек вместо продольных отверстий сверху и снизу. Просто навешиваются и закрепляются.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
- Подходит для
- Тип корпуса: внутренний монтажный уровень
Ширина/глубина: 500 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,084 kg
- Gross weight
- 2,283 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177236264
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Системные шасси 23 x 73 мм, для внутреннего монтажного уровня: Ш/Г: 500 мм