При монтаже непосредственно на внутренних плоскостях (например, на потолке) обеспечивают поддержку тяжелого оборудования. При установке сбоку и сзади, позволяют прочно прикрепить шкаф к машине.
Монтажные шасси TS 45 x 88 мм
Статья №.: TS 8612650
Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Please note the different possibilities for fitting of the VX punched section with mounting flange in the VX25 bayed enclosure system. Details can be found in the individual product descriptions.:
- Статья №.:
- TS 8612650
- Исполнение
- для внутреннего монтажного уровня
- Описание продукта
- При монтаже непосредственно на внутренних плоскостях (например, на потолке) обеспечивают поддержку тяжелого оборудования. При установке сбоку и сзади, позволяют прочно прикрепить шкаф к машине. Двойной профиль с 11 рядами отверстий предоставляет разнообразные дополнительные возможности для внутреннего монтажа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На вертикальном и горизонтальном профиле шкафа TS, VX SE
- Подходит для
- Тип корпуса: внутренний монтажный уровень
Ширина/глубина: 500 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,6 kg
- Gross weight
- 2,611 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Монтажные шасси 45 x 88 мм, для внутреннего монтажного уровня: для ШГ: 500 мм
- Документация
- Руководство