Монтажная шина TS 25 x 38 мм

Статья №.: TS 8612760

Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями. Возможности установки на вертикальном профиле шкафа TS.

Статья №.:
TS 8612760
Описание продукта
Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями.
Материал
Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
Со всех сторон с 9 мм круглой перфорацией с шагом 25 мм
Для установки несущих шин, системных несущих шин, С-образных профильных шин 30/15, кабельных шин (L-образный профиль), конструкций пользователя.
Указание
В сочетании с фиксирующейся гайкой особенно подходит для частых изменений конфигурации монтажа
Подходит для
Ширина/глубина: 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,648 kg
Gross weight
1,96 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Монтажная шина 25 x 38 мм, для ШГ: 600 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация