Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS внешнего монтажного уровня, на горизонтальном профиле шкафа TS и на шине для монтажа в основание для CM.
- Статья №.:
- TS 8612250
- Описание продукта
- Просто навешивается и закрепляется винтами. Благодаря навешиванию монтаж и демонтаж упрощаются. Фиксация требуется только с одной стороны, однако может быть выполнена и с двух сторон.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE на внешнем монтажном уровне
- На горизонтальном профиле шкафа TS, VX SE
- На шине для монтажа в основание для TP
- Указание
- Для шкафов с монтажной панелью, 2 монтажные шины уже включены в комплект поставки.
- Подходит для
- Ширина/глубина: 500 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,64 kg
- Gross weight
- 2,04 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177213098
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Монтажная шина 18 x 38 мм, для Ш/Г: 500 мм