Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4579000

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4579000
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
790 мм
Подходит для ширины двери
900 мм
VX SE installation options
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX installation options
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 800 mm
In door width 800 mm, in conjunction with the perforated door strip
TS installation options
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
TP installation options
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
TP
AX
Ширина/глубина: 800 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
8 kg
Gross weight
8,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 800 мм, для ширины двери: 900 мм, L: 790 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация