Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4594.000

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4594.000
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
290 мм
Подходит для ширины двери
400 мм
VX SE installation options
In door width 400 mm
AX installation options
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 300 mm
Installation options, AX plastic
In door width 400 mm
Installation options for 3-part AX
In enclosure depth 473 mm
TS installation options
In door width 400 mm
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth depth 400 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
AX
AX пластик
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Подходит для
VX base/plinth system, stainless steel
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
2,94 kg
Gross weight
3,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 400 мм, L: 290 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация