- Статья №.:
 
- TS 4599000
 
- Описание продукта
 
- Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля. 
 
- Технические характеристики
 
- Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм 
 
- Материал
 
- Листовая сталь 
 
- Поверхность
 
- Оцинкованная 
 
- Комплект поставки
 
- Вкл. крепежный материал 
 
- Длина
 
- 890 мм 
 
- Подходит для ширины двери
 
- 1 000 мм 
 
- VX installation options
 
- In door width 1000 mm 
 
- AX installation options
 
- In enclosure height 1000 mm, in conjunction with AX rail for interior installation 
 
- AX stainless steel installation options
 
- In enclosure height 1000 mm 
 
- TS installation options
 
- In door width 1000 mm 
 
- Подходит для
 
- Тип корпуса: VX
TS
AX  
- Упаковка
 
- 20 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 9,3 kg
 
- Gross weight
 
- 9,42 kg
 
- PCF per pack (cradle-to-gate)
 
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Note on PCF category
 
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
 
- Код ТНВЭД
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Описание продукта
 
- 
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 1000 мм, L: 890 мм