Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4599200

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4599200
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
700 мм
Подходит для ширины двери
760 мм
AX installation options
In door width 760 mm, with cam lock
AX stainless steel installation options
In door width 760 mm, with cam lock, in conjunction with the perforated door strip
Подходит для
Тип корпуса: AX
Ширина/глубина: 760 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
7,24 kg
Gross weight
7,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS монтажная перемычка, для ширины двери 760 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация