Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4695000

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4695000
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
440 мм
VX installation options
In enclosure depth 500 mm
VX SE installation options
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX installation options
In door width 500 mm, with cam lock
In door width 500 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX stainless steel installation options
In door width 500 mm, in hinged door, in conjunction with the perforated door strip
TS installation options
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
AE installation options
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP installation options
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Ширина/глубина: 500 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
4,4 kg
Gross weight
4,603 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 500 мм, L: 440 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация