Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 8800130

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 8800130
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
590 мм
VX SE installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX installation options
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 600 mm
PC installation options
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
WI installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TP installation options
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Ширина/глубина: 600 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
5,86 kg
Gross weight
6,165 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 600 мм, L: 590 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация