Адаптерная шина для совместимости с PS

Статья №.: TS 8800300

Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для обеспечения совместимости с: монтажная шина PS, монтажное шасси PS, системное шасси PS.

Статья №.:
TS 8800300
Описание продукта
Для обеспечения совместимости с: монтажной шиной PS 23 x 23 мм, монтажными шасси PS 23 x 73 мм, системными шасси PS 23 x 73 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, сверху по ширине
Подходит для
Тип корпуса: TS
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
4,052 kg
Gross weight
4,252 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
TS Адаптерная шина, для совместимости с PS, для В: 2000 мм
Листы данных
Техническая информация