Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.
- Статья №.:
- SZ 4171000
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина
- 495 мм
- Возможности монтажа
- In VX on the vertical and horizontal enclosure section using mounting brackets TS
- In the VX SE, on the vertical enclosure section via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail
- In VX SE, on the horizontal extrusion/in the roof via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail in the depth.
- На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS.
- На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 мм - Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 3,612 kg
- Gross weight
- 3,74 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,24 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177093140
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 600 мм, L: 495 мм