Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Статья №.: SZ 4173000

Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.

Статья №.:
SZ 4173000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина
895 мм
Возможности монтажа
In VX on the vertical and horizontal enclosure section using mounting brackets TS
In the VX SE, on the vertical enclosure section via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail
In VX SE, on the horizontal extrusion/in the roof via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail in the depth.
На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS.
На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 мм
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
6,528 kg
Gross weight
6,871 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 1000 мм, L: 895 мм
Декларации
PCF-declaration
Листы данных
Техническая информация