Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.
- Статья №.:
- SZ 4175000
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина
- 1 495 мм
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS.
- На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 мм - Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 5,394 kg
- Gross weight
- 5,677 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,09 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177093225
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 1600 мм, L: 1495 мм