Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Статья №.: SZ 4393000

Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.

Статья №.:
SZ 4393000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина
1 295 мм
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS.
На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
4,824 kg
Gross weight
5,081 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177232167
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 400 мм, L: 1295 мм
Декларации
PCF-declaration
Листы данных
Техническая информация