Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью комбинированного держателя PS.
- Статья №.:
- SZ 4377000
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина
- 695 мм
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с комбинированными держателями PS
- На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей PS
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,908 kg
- Gross weight
- 3,02 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177100015
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ Монтажные шасси 23 x 73 мм, для TS, SE, для ШВГ: 800 мм, L: 695 мм