С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Статья №.: SZ 4946000

Для прямой установки на горизонтальном профиле шкафа, или установки шины для монтажа в основание для CM, на вертикальном профиле шкафа с помощью дополнительных крепежных элементов.

Статья №.:
SZ 4946000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина
955 мм
Возможности монтажа
На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX
On the horizontal VX SE enclosure section in the width, top and bottom
у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу (без монтажной панели) и вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
На горизонтальном профиле шкафа TS
In the width or depth of the 3-part AX. Depending on the installation situation, the bar will need to be shortened to the required size.
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1000 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with holder/spacer
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with metal multi-tooth screws
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Ширина/глубина: 1.000 мм
Подходит для
Система цоколей AX
Система цоколей VX
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
3,54 kg
Gross weight
4,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Описание продукта
SZ C-образная профильная шина 30/15 согл. EN 60 715, для TS, SE, для Ш/Г: 1000 мм, L: 955 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация