С-образные профильные шины для DK-TS

Статья №.: DK 7096000

Для непосредственного монтажа на горизонтальном профиле шкафа.

Статья №.:
DK 7096000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
690 мм
Возможности монтажа
На горизонтальных профилях шкафа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
6 шт.
ECLASS 8.0
27400501