Для непосредственного монтажа на горизонтальном профиле шкафа.
- Статья №.:
- DK 7100000
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 890 мм
- Возможности монтажа
- На горизонтальных профилях шкафа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 1.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 4,422 kg
- Gross weight
- 4,623 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501