Для тяжелых конструкций, например, трансформаторы. Болты с T-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют использовать любой способ крепления.
- Статья №.:
- SZ 4361000
- Описание продукта
- Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с T-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 системных несущих шины (45 x 25 мм),
4 болта с Т-образной головкой M12 x 60 мм,
Крепежный материал - Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 x 38 мм
- у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу и вверху (без монтажной панели) с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
- На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине (без монтажной панели)
- На шине для монтажа в основание для TP
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,816 kg
- Gross weight
- 3,2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177099678
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ Системная несущая шина, для Ш: 600 мм
- Документация
- Руководство