Несущая шина 75 x 20 мм для VX, TS, VX SE

Статья №.: TS 4395000

Для тяжелых компонентов. Особенно подходит для монтажа опорных изоляторов.

Статья №.:
TS 4395000
Исполнение
с перфорацией
Описание продукта
Для тяжелых компонентов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 x 38 мм
На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине
у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 500 мм
Глубина: = 500 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
5,008 kg
Gross weight
5,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
20,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177100374
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS несущая шина, для TS, SE, СМ, для Ш/Г: 500 мм, с перфорацией
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Брошюра по нагрузкам
Листы данных
Техническая информация