Для тяжелых компонентов. Особенно подходит для монтажа опорных изоляторов.
- Статья №.:
- TS 4396000
- Исполнение
- с перфорацией
- Описание продукта
- Для тяжелых компонентов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
- На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 x 38 мм
- На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине
- у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 6,232 kg
- Gross weight
- 6,58 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 30,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177100398
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS несущая шина, для TS, SE, СМ, для Ш/Г: 600 мм, с перфорацией