Для тяжелого оборудования до 5000 Н на несущую шину. Общая допустимая статическая нагрузка 10000 Н на шкаф.
- Статья №.:
- TS 8612960
- Описание продукта
- Для тяжелых компонентов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
- In VX SE on the inner mounting level, on the enclosure section in conjunction with adaptor rail VX
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 7,382 kg
- Gross weight
- 7,77 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS несущая шина 65 x 42 мм, для TS, SE, для Ш: 600 мм
- Документация
- Info sheet