Несущая шина 65 x 42 мм для VX, TS, VX SE

Статья №.: TS 8612980

Для тяжелого оборудования до 5000 Н на несущую шину. Общая допустимая статическая нагрузка 10000 Н на шкаф.

Статья №.:
TS 8612980
Описание продукта
Для тяжелых компонентов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
In VX SE on the inner mounting level, on the enclosure section in conjunction with adaptor rail VX
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
9,912 kg
Gross weight
10,85 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
38,31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
TS несущая шина 65 x 42 мм, для TS, SE, для Ш: 800 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet