Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.
- Статья №.:
- SZ 4934000
- Описание продукта
- Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина несущей шины
- 555 мм
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 600 mm
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Подходит для
- Система цоколей AX
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,74 kg
- Gross weight
- 1,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,57 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177114395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Описание продукта
- SZ несущая шина TH 35/15 согл. EN 60 715, для TS, SE, для Ш/Г: 600 мм, L: 555 мм
- Документация
- Safety instructions