Несущая шина TH 35/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Статья №.: SZ 4937000

Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.

Статья №.:
SZ 4937000
Описание продукта
Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина несущей шины
1 155 мм
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1200 mm
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 1.200 мм
Подходит для
Система цоколей AX
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
4,152 kg
Gross weight
4,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,92 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Описание продукта
SZ несущая шина TH 35/15 согл. EN 60 715, для TS, SE, для Ш/Г: 1200 мм, L: 1155 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Safety instructions