Длина соответствует ширине корпуса.
- Статья №.:
- SZ 2314000
- Исполнение
- TH 35/7,5
- Описание продукта
- Длина соответствует ширине корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина несущей шины
- 137 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Ширина: = 150 мм - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,41 kg
- Gross weight
- 0,436 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177021006
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ несущая шина TH 35/7,5 согл. EN 60 715, для Ш: 150 мм, L: 137 мм
- Документация
- Safety instructions