Несущая шина согласно EN 60 715

Статья №.: SZ 2313750

Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.

Статья №.:
SZ 2313750
Исполнение
TH 35/7,5
Описание продукта
Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина несущей шины
2 м
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
3,456 kg
Gross weight
3,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TH 35/7,5, L: 2000 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Safety instructions