Несущая шина TH 35/15 согласно EN 60 715

Статья №.: SZ 2319000

Длина соответствует ширине корпуса.

Статья №.:
SZ 2319000
Исполнение
TH 35/15
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина несущей шины
587 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
KX
AE
KL
Ширина: = 600 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
3,42 kg
Gross weight
3,622 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ несущая шина TH 35/15 согл. EN 60 715, для Ш: 600 мм, L: 587 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Safety instructions