Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Статья №.: VX 8617010

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.

Статья №.:
VX 8617010
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
Преимущества
Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа
На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина/глубина: 400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,56 kg
Gross weight
1,631 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,76
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177829046
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 400 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство