Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Статья №.:
- VX 8617050
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Преимущества
- Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа
- На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина/глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 4,28 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 20,22
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177829084
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 1000 мм