Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с T-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.
- Статья №.:
- VX 8617800
- Описание продукта
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- VX installation options
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
- VX SE installation options
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX installation options
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- PC installation options
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- WI installation options
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX one-piece console
CX pedestal
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,816 kg
- Gross weight
- 3,166 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 12,39
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177919518
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX несущая шина 48 x 26 мм, для Ш: 600 мм