Несущая шина 48 x 26 mm

Статья №.: VX 8617810

Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с T-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.

Статья №.:
VX 8617810
Описание продукта

Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE installation options
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX installation options
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC installation options
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
WI installation options
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX one-piece console
CX pedestal
Ширина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,89 kg
Gross weight
4,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,63
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX несущая шина 48 x 26 мм, для Ш: 800 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Брошюра по нагрузкам