Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
- Статья №.:
- VX 8619700
- Описание продукта
- Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between fixing points
- 275 мм
- Подходит для ширины двери
- 400 мм
- VX installation options
- In door width 400 mm
- AX installation options
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX stainless steel installation options
- In enclosure width 300 mm
- Installation options, AX plastic
- In door width 400 mm
- Installation options for 3-part AX
- In enclosure depth 473 mm
- CX installation options
- In the pedestal, in the enclosure depth, 400 mm
- In one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm
- Указание по монтажу
- Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
- Указание
- Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
AX
AX пластик
AX wall-mounted enclosure, 3-part
CX one-piece console
CX pedestal
Suitable for width or height or depth: 400 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,68 kg
- Gross weight
- 0,686 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,56
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 400 мм