Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Статья №.: VX 8619780

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Статья №.:
VX 8619780
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
1 275 мм
AX installation options
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure height 760 mm
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
2,44 kg
Gross weight
2,7 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для В: 1400 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Руководство