Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE

Статья №.: VX 8100730

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.

Статья №.:
VX 8100730
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
Преимущества
Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
На одинаковых системных шасси друг под другом
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 400 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,85 kg
Gross weight
1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,87
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177924628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 23 x 89 мм, для Ш/Г: 400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство