Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Статья №.:
- VX 8100733
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Преимущества
- Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- На одинаковых системных шасси друг под другом
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,788 kg
- Gross weight
- 2,02 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177924529
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX системные шасси 23 x 89 мм, для Ш/Г: 800 мм, нержавеющая сталь, 1.4301