монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE

Статья №.: VX 8617700

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.

Статья №.:
VX 8617700
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
Преимущества
Используется также в комбинации с другими шасси
Подготовка сзади для крепления кабельных зажимов для оптимальной прокладки кабеля в шкафу
Просто на системной перфорации, также при монтажной панели в крайнем заднем положении
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
null
Указание
Для шкафов с монтажной панелью, 2 монтажные шины уже включены в комплект поставки.
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,428 kg
Gross weight
1,524 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,08
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921702
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX монтажная шина 18 x 39 мм, для Ш/Г: 400 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Брошюра по нагрузкам
Руководство