Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Статья №.:
- VX 8617730
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Преимущества
- Используется также в комбинации с другими шасси
- Подготовка сзади для крепления кабельных зажимов для оптимальной прокладки кабеля в шкафу
- Просто на системной перфорации, также при монтажной панели в крайнем заднем положении
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- null
- Указание
- Для шкафов с монтажной панелью, 2 монтажные шины уже включены в комплект поставки.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 800 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,2 kg
- Gross weight
- 3,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,55
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177921733
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажная шина 18 x 39 мм, для Ш/Г: 800 мм
- Документация
- Info sheet
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство