Для быстрого и надежного крепления кабельных каналов, монтажных панелей, профильных шин на несущей шине 35/7,5 и 35/15 согл. EN 60 715.
- Статья №.:
- SZ 2309000
- Описание продукта
- Для быстрого и надежного крепления кабельных каналов, монтажных панелей, профильных шин на несущей шине 35/7,5 и 35/15 согл. EN 60 715.
- Преимущества
- Монтажный зажим просто устанавливается на монтируемую деталь и после этого фиксируется на несущей шине
- Материал
- Прижимная пластина
- Упаковка
- 30 шт.
- Вес нетто
- 0,18 kg
- Gross weight
- 0,196 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ монтажный зажим, для несущей шины
- Документация
- Руководство