Монтажные платы могут быть использованы для внутреннего монтажа шкафа.
- Статья №.:
- TS 8612400
- Исполнение
- Навесные
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Возможности монтажа
- На внутреннем и внешнем монтажном уровне на профиле шкафа
- Системные шасси TS 17 x 73 мм
- Шина для внутреннего монтажа АX
- Перфорированная рейка двери
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,868 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- TS монтажная плата навесная
- Документация
- Info sheet