На винтах, со встроенной несущей шиной, для прямого монтажа таких компонентов, как регулятор числа оборотов, регулятор внутренней температуры шкафа и гигростат.
- Статья №.:
- TS 7526964
- Описание продукта
- Для прямого монтажа таких компонентов, как регулятор числа оборотов, регулятор внутренней температуры шкафа и гигростат.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Монтажная плата
Вкл. крепежные комплектующие - Подходит для
- Тип корпуса: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,196 kg
- Gross weight
- 0,206 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS 8 монтажная плата, со встроенной несущей шиной, для прямой установки компонентов, для AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet