Ручка для переноса командной панели с табло в передней части

Статья №.: CP 6190000

Состоит из алюминиевой прямоугольной трубы, пластмассового уголка и заглушек.

Статья №.:
CP 6190000
Цвет
RAL 8019
Комплект поставки
Алюминиевая прямоугольная труба
Пластиковый уголок
Концевые крышки
Крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,73 kg
Gross weight
0,76 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177119567
ECLASS 8.0
27189266