- Статья №.:
- TP 2682000
- Описание продукта
- Для монтажа в средние и верхние части TP, а также напольные пульты.
- Области применения
- TP двухсекционный/трехсекционный
- Напольные пульты TP
- Возможна установка на все распределительные шкафы/крышки с высотой кромки 20 мм (толщина листа макс. 2 мм)
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
Заглушки: Пластик
- Поверхность
- Алюминиевый прессованный профиль: анодированный
- Цвет
- Заглушки: RAL 7035
- Длина
- 1 183 мм
- Возможности монтажа
- Для других размеров укорачивается
- 3 x ширина 600 мм
- 2 x ширина 800 мм
- 1 x ширина 1000 мм + 1 x ширина 600 мм
- 1 x ширина 1200 мм
- 1 x ширина 1600 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 1,599 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261