Для монтажа в углу корпуса или на ровной поверхности (вращение держателя ручки на 90°).
- Статья №.:
- CP 6107000
- Описание продукта
- Для горизонтального или вертикального крепления на стенке корпуса: Comfort-Panel, Optipanel, прочих корпусов или поверхностей.
- Материал
- Держатель ручки: Цинковое литье под давлением
Заглушки: пластик
Трубка рукоятки: Алюминий - Поверхность
- Трубка рукоятки: порошковое покрытие
- Цвет
- Держатель ручки: RAL 7035
Заглушки: эквивалент RAL 7035
Трубка рукоятки: эквивалент RAL 9006 - Комплект поставки
- 2 трубы ручки
4 держателя ручки
Крепежный материал - Указание
- Для монтажа необходимы крепежные отверстия и поверхности без ребер
- В Comfort-Panel в исполнении с ребрами можно создать соответствующие вырезы. Для этого при заказе командной панели следует указать "подготовка для комплекта ручек CP 6107.XXX"
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- CP угловая ручка
- Документация
- Info sheet