CX aluminium strip

Статья №.: CX 6730800

Prevents wiring plans etc. from slipping off, and allows retrospective external mounting on CX desk units, consoles and one-piece consoles.

Статья №.:
CX 6730800
Материал
Алюминиевый прессованный профиль
Заглушки: Пластик
Поверхность
Алюминиевый прессованный профиль: анодированный
Цвет
Заглушки: RAL 7016
Комплект поставки
1 алюминиевый профиль
6 пластиковых заглушек
Шаблон вырезов
Вкл. крепежные комплектующие
Длина
1 750 мм
Возможности монтажа
Для других размеров укорачивается
3 x ширина 600 мм
2 x ширина 800 мм
1 x ширина 1000 мм + 1 x ширина 600 мм
1 x ширина 1200 мм
1 x ширина 1600 мм
Подходит для
Системы пультов CX
CX one-piece console
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,23 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Описание продукта
CX aluminium strip, L: 1750 mm
Документация
Info sheet
Руководство