Для фиксирования руководств по эксплуатации и схем (DIN A4) на уровне глаз, для монтажа на комплекте ручек.
- Статья №.:
- CP 6013000
- Описание продукта
- Для фиксирования руководств по эксплуатации и чертежей (DIN A4) на уровне глаз.
- Принцип действия
- Подготовлен для монтажа на правой стороне, возможность замены на левую сторону путем смены места крепления зажима.
- Материал
- Планшет: Листовая сталь
Зажим: Алюминий - Поверхность
- Зажим: алюминий, анодированный
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- В зависимости от применения необходима другая система ручек
- Для установки необходима прямая труба длиной ≥ 200 мм, Ø 20 мм или Ø 25 мм
- Размер
- Ширина: 225 мм
Высота: 315 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,84 kg
- Gross weight
- 0,889 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- CP планшет